??
CAD model selection
K0731.03508
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0731 - Clevis joints with snap-in pin DIN 71752
Bill of material
K0731.03508
BESTKIPP
Order No.
K0731.03508
AUSF
version
right-hand thread
B
width
4 mm
G
Length
8 mm
MATERIAL
Main
Steel
D1
diameter
4 mm
D2
thread
M 3,5 mm
D3
diameter
8 mm
L1
Length
21 mm
L2
Length
16 mm
L3
Length
6.0 mm
L5
Length
15 mm
L6
width
10 mm
A
width
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0066 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178841
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions